Schmalz

Informace o objednávce

The bellows suction cup PSPF (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The product consists of:

  • Suction cup of type PSPF - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with different threads
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.05607

2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages

Odvětví: Packaging

Size53
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness55 (Shore A)
Product familyPSPF
Number of folds3.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Z (Stroke) 25,3  mm
d2 22,4  mm
dn 10,3  mm
Dmax(S) 54,5  mm
Ds 53  mm
G1 G3/8"-M
G1 G3/8-AG
H 63,5  mm
LG1 10  mm
SW1 27  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of folds 3,5
Size 53
Suction cup material Silicone SI
Suction force (-600mbar) 61  N
Product family PSPF
Volume 31,85  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku