Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SAB HT2, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAB 60 HT2-65 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.03450

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Size60
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 6  mm
D1 49,5  mm
Dmax(S) 67  mm
Ds 61,2  mm
G1 G1/4"-M
H 41,3  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 14,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 82  N
Pull-off force 136  N
Lateral force 126  N
Volume 28,8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Connection G1/4"-M
Suction cup material High temperature material HT2
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 60,4  g
Number of folds 1,5
Product family SAB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku