SAB 60 HT2-65 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.06.03450
Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 60 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Temperature resistance | 200 (°C) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 49,5 mm |
| Dmax(S) | 67 mm |
| Ds | 61,2 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 41,3 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 14,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 82 N |
| Pull-off force | 136 N |
| Lateral force | 126 N |
| Volume | 28,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 60 |
| Connection | G1/4"-M |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 60,4 g |
| Number of folds | 1,5 |
| Product family | SAB |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".