SAXB 80 ED-85 G3/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.42.00014
High-speed bellows suction cup for adaptation to strongly curved and oiled surfaces
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 80 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 91 mm |
| Ds | 81 mm |
| D1 | 54,1 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 50 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 22,2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 150 N |
| Lateral force | 176 N |
| Lateral force oily surface | 155 N |
| Volume | 70,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 32,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 80 |
| Connection | G3/8"-M |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 50,1 g |
| Product family | SAXB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace