Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa a soffietto SAXB, disponibile in vari diametri, è fornita con un nipplo di collegamento sovrastampato ad incastro.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SAXB 80 ED-85 G3/8-AG

Numero articolo: 10.01.42.00014

Ventosa a soffietto per la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura80
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG3/8-AG
Numero di pieghe1.5
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Dmax(S) 91  mm
Ds 81  mm
D1 54.1  mm
G1 G3/8"-AG
H 50  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (freccia elastica) 22.2  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 150  N
Forza laterale 176  N
Forza laterale superficie oleosa 155  N
Volume 70.7  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 32.5  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 6  mm
Misura 80
Connessione G3/8"-AG
Numero di pieghe 1.5
Materiale della ventosa Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 85  Shore A
Peso 50.1  g
Famiglia di prodotti SAXB
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello