Schmalz

Informace o objednávce

The suction cup SDC1, available in various diameters, is supplied with the connection nipple assembled.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SDC1 60 PU 30/60 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.05754

Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces

Odvětví: Logistics | Plastics | Universal | Wood

Size60
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness60 (Shore A)
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 35,2  mm
dn 8  mm
D1 60  mm
Dk 32  mm
Dmax(S) 63  mm
Ds 57,2  mm
G1 G1/4-AG
H 39,1  mm
H3 17,1  mm
LG1 10  mm
SW1 24  mm
Z (Stroke) 16  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 60
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 30  Shore A
Material hardness 60  Shore A
Connection G1/4-AG
Number of folds 1,5
Suction force (-600mbar) 58,4  N
Pull-off force 110,3  N
Volume 30  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Temperature resistance 55  °C
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku