SDC2 50 PU 30/60 G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.05751
Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces
Odvětví: Logistics | Plastics | Universal | Wood
| Size | 50 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/4-AG |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 21,9 mm |
| dn | 8 mm |
| D1 | 42,5 mm |
| Dk | 27,5 mm |
| Dmax(S) | 52 mm |
| Ds | 50 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| H | 41,5 mm |
| H3 | 14,4 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 24 mm |
| Z (Stroke) | 16 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 60 Shore A |
| Connection | G1/4-AG |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction force (-600mbar) | 22,6 N |
| Pull-off force | 72 N |
| Volume | 19,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Temperature resistance | 55 °C |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace