Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SPB1 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB1, connection element (Schmalz-Connector)

Available accessories: filter screen (sieve, round), suction cup insert

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPB1 10 ED-65 M5-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.03489

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Logistics | Packaging

Size10
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1M5-M
Number of folds1.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 5,6  mm
dn 1,8  mm
Dmax(S) 11,3  mm
Ds 9,8  mm
G1 M5-M
H 17,1  mm
LG1 4,7  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 4  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 1,5  N
Pull-off force 4  N
Lateral force 2  N
Volume 0,45  cm³
Workpiece radius min. (convex) 5  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 10
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 1,6  g
Product family SPB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku