SPB1 10 ED-65 M5-AG
Osanro: 10.01.06.03489
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Logistiikka | Pakkaus
| Size | 10 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | M5-M |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 5,6 mm |
| dn | 1,8 mm |
| Dmax(S) | 11,3 mm |
| Ds | 9,8 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 17,1 mm |
| LG1 | 4,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,5 N |
| Pull-off force | 4 N |
| Lateral force | 2 N |
| Volume | 0,45 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 10 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 1,6 g |
| Product family | SPB1 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi