Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SPB2f (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB2f - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with various threads

Available spare parts: suction cup SPB2f, Schmalz-Connector

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPB2f 25 SI-55 G1/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.04316

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Packaging

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds2.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 8  mm
dn 4,1  mm
Dmax(S) 28  mm
Ds 25  mm
G1 G1/8"-M
H 31,3  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 9,8  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force at -200 mbar 1  N
Suction force at -400 mbar 2  N
Suction force (-600mbar) 3  N
Volume 2,94  cm³
Size 25
Number of folds 2,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 7,1  g
Product family SPB2f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku