SA-NIP N023 G1/4-IG DN350
Číslo dílu.: 10.01.05.00121
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Length L1 | 25 (mm) |
| Fitting length | 15 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 13,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 25 mm |
| L2 | 8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 023 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 8,9 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace