SA-NIP N023 G1/4-IG DN350
Onderdeelnr.: 10.01.05.00121
Zuigeraansluitnippel
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Length L1 | 25 (mm) |
| Fitting length | 15 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 13,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 25 mm |
| L2 | 8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nipple family | N 023 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 8,9 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie