Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SGO 60x20 SI-HD-65 N023

Číslo dílu.: 10.01.05.01039

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Dimension (LxW)60x20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Bmax(S) 22  mm
Bs 19  mm
d 11,5  mm
d1 13  mm
dn 4  mm
Dk 15,5  mm
Lmax.(S) 61  mm
Ls 59  mm
H 21  mm
H2 8  mm
H3 10  mm
Z (Stroke) 2,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 50,1  N
Suction cup material Silicone SI-HD
Dimension (LxW) 60x20
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 9,7  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku