SGO 75x25 SI-HD-65 N023
Číslo dílu.: 10.01.05.01040
Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces
| Dimension (LxW) | 75x25 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bmax(S) | 27,5 mm |
| Bs | 24 mm |
| d | 11,5 mm |
| d1 | 13 mm |
| dn | 4 mm |
| Dk | 17,5 mm |
| Lmax.(S) | 77 mm |
| Ls | 74 mm |
| H | 21 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 10 mm |
| Z (Stroke) | 2,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 78,3 N |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Dimension (LxW) | 75x25 |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 17,9 g |
| Product family | SGO |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace