- POLOŽKA VYŘAZENÍ
PFG 1 SI-55 N001
Číslo dílu.: 10.01.01.00021
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 1 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 0,8 mm |
| Dk | 1,2 mm |
| Dmax(S) | 1,2 mm |
| Ds | 1 mm |
| H | 1,6 mm |
| Z (Stroke) | 0,1 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,03 N |
| Volume | 0 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
| Size | 1 |
| Nipple family | N 001 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,1 g |
| Product family | PFG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace