- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
PFG 1 SI-55 N001
Osanro: 10.01.01.00021
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 1 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 0,8 mm |
| Dk | 1,2 mm |
| Dmax(S) | 1,2 mm |
| Ds | 1 mm |
| H | 1,6 mm |
| Z (Stroke) | 0,1 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,03 N |
| Volume | 0 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
| Size | 1 |
| Nipple family | N 001 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,1 g |
| Product family | PFG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi