PFG 200 NBR-55 N010
Číslo dílu.: 10.01.01.00335
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 200 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 7 mm |
| Dk | 142,5 mm |
| Dmax(S) | 222 mm |
| Dmk | 40 mm |
| Ds | 193 mm |
| H | 37 mm |
| Z (Stroke) | 13 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 498 N |
| Volume | 401,92 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 400 mm |
| Size | 200 |
| Nipple family | N 010 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 671 g |
| Product family | PFG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace