SA-NIP N010 G1/2-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.00796
Suction cup connection nipple pre-assembly
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 65 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | M8-F |
| L | 13 mm |
| LG1 | 13 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 010 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 150 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace