PFG 120 FPM-65 N010
Číslo dílu.: 10.01.01.00389
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 120 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 7,3 mm |
| Dk | 89,5 mm |
| Dmax(S) | 124 mm |
| Ds | 120 mm |
| H | 23,5 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 540 N |
| Volume | 75,16 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 300 mm |
| Size | 120 |
| Nipple family | N 010 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 295,5 g |
| Product family | PFG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace