SGA 7 SI-55 N028
Číslo dílu.: 10.01.01.00347
Flat suction cup (round)
| Size | 7 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 5 mm |
| d1 | 7 mm |
| Dk | 9 mm |
| Dmax(S) | 7,5 mm |
| Ds | 7 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 1 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 7 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 1,6 N |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Volume | 0,19 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 0,4 g |
| Product family | SGA |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace