PFG 15 VU1-72 N005
Číslo dílu.: 10.01.01.00555
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 15 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d1 | 8,5 mm |
| Dk | 11,5 mm |
| Dmax(S) | 17 mm |
| Ds | 14,5 mm |
| H | 9,5 mm |
| H2 | 2,5 mm |
| H3 | 4,5 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 15 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Suction force (-600mbar) | 8,5 N |
| Volume | 0,47 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 0,7 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | PFG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace