Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Číslo dílu.: 10.01.01.03528

Suction cup connection nipple

Thread G1G1/8"-M
Length L117 (mm)
Fitting length5 (mm)
Nominal size2.00 mm
MaterialAluminum
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 6  mm
dn 2  mm
D2 4  mm
G1 G1/8"-M
L 5  mm
L1 17  mm
L2 2  mm
L3 2  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nipple family N 004
Material Aluminum
Weight 4  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku