SHF 70 NK-45 N041 MOS
Číslo dílu.: 10.01.01.11686
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
| Size | 70 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 36 mm |
| Dk | 17 mm |
| Dmax(S) | 74 mm |
| Ds | 70 mm |
| H | 22,2 mm |
| H2 | 12,8 mm |
| H3 | 14,3 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 70 |
| Nipple family | N 041 |
| Number of folds | 0 |
| Lateral force | 145 N |
| Suction force (-600mbar) | 155 N |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Volume | 13,3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 95 mm |
| Weight | 28,9 g |
| Product family | SHF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace