SHF 70 NK-45 N041 MOS
Onderdeelnr.: 10.01.01.11686
Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek
| Size | 70 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 17 mm |
| d2 | 36 mm |
| Dk | 17 mm |
| Dmax(S) | 74 mm |
| Ds | 70 mm |
| H | 22,2 mm |
| H2 | 12,8 mm |
| H3 | 14,3 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 70 |
| Nipple family | N 041 |
| Number of folds | 0 |
| Lateral force | 145 N |
| Suction force (-600mbar) | 155 N |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Volume | 13,3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 95 mm |
| Weight | 28,9 g |
| Product family | SHF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie