DR-SPK 110 MOS EPDM-15
Číslo dílu.: 10.01.01.12074
Sealing ring for suction plate SPK
| Size | 110 |
| Material type | Foam rubber |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Sealing material | EPDM |
| Color | black |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Ds | 110 mm |
| H | 21,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material hardness [Shore A] | 15 Shore A |
| Weight | 58 g |
Dokumentace
Dokumentace