DR-SGF 200 HT1-60
Číslo dílu.: 10.01.01.12891
Rubber Seal for SGF suction cup
| Size | 200 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 185 mm |
| Ds | 206 mm |
| Dmax(S) | 213 mm |
| H | 22 mm |
| Z (Stroke) | 3,6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 880 N |
| Volume | 144,07 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 3 500 mm |
| Size | 200 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 238,5 g |
| Product family | DR-SGF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace