DR-SGF 200 HT1-60
Onderdeelnr.: 10.01.01.12891
Afdichtingsring voor SGF-zuignap
| Size | 200 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 185 mm |
| Ds | 206 mm |
| Dmax(S) | 213 mm |
| H | 22 mm |
| Z (Stroke) | 3,6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1.880 N |
| Volume | 144,07 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 3.500 mm |
| Size | 200 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 238,5 g |
| Product family | DR-SGF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie