Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SIEB 27x1 MS-A2 130 0.13/0.06

Číslo dílu.: 10.07.01.00110

Screen protects the vacuum system from contamination

Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 27  mm
L 1  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Brass / stainless steel
Filter pore size 130  µm
Weight 1,3  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku