Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

V-RING 105x18 V-110 S NBR

Číslo dílu.: 10.07.08.00161

V-ring

Internal diameter d105 (mm)
Length L18 (mm)
MaterialNitrile rubber NBR
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
d 105  mm
D 114  mm
L 18  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Nitrile rubber NBR
Category Hose cylinder
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku