Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

V-RING 105x18 V-110 S NBR

Osanro: 10.07.08.00161

V-ring

Internal diameter d105 (mm)
Length L18 (mm)
MaterialNitrile rubber NBR
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
d 105  mm
D 114  mm
L 18  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Nitrile rubber NBR
Hose cylinder
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin