PFYN 95 FPM-65 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.00136
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Odvětví: Electronics | Universal
| Size | 95 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 102 mm |
| Ds | 95 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 41,5 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 350 N |
| Volume | 35 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 200 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 95 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 104,9 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace