PFYN 95 FPM-65 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.01.00136
Przyssawka płaska (okrągły)
Branże: Elektornika | Uniwersalne
| Size | 95 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 102 mm |
| Ds | 95 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 41,5 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 350 N |
| Volume | 35 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 200 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 95 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 104,9 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja