Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup PFYN VU1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type PFG VU 1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup PFG VU1, connection nipple SA-NIP

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.00608

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Odvětví: Automotive | Metal | Packaging | Wood

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dmax(S) 67  mm
dn 3,5  mm
Ds 60  mm
G1 G1/4"-M
H 23,5  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Size 60
Suction cup material Vulkollan VU1
Suction force (-600mbar) 130  N
Volume 15  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Nipple family N 011
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 21,1  g
Number of folds 0
Product family PFYN
Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku