Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup PFYN VU1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type PFG VU 1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup PFG VU1, connection nipple SA-NIP

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.00608

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli | Pakkaus | Puu

Size60
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 67  mm
dn 3,5  mm
Ds 60  mm
G1 G1/4"-M
H 23,5  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 60
Suction cup material Vulkollan VU1
Suction force (-600mbar) 130  N
Volume 15  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Nipple family N 011
Material hardness [Shore A] 72  Shore A
Weight 21,1  g
Number of folds 0
Product family PFYN
Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin