SAF 125 NBR-60 M10-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.10728
Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 125 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| Dmax(S) | 135 mm |
| Ds | 125 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 43 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 12,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 660 N |
| Lateral force | 475 N |
| Lateral force oily surface | 400 N |
| Volume | 119 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 165 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 125 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 169,4 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace