SGPN 24 SI-50 M5-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.11986
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
Odvětví: Packaging
| Size | 24 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Material characteristics | FDA |
| Product family | SGPN |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| Dmax(S) | 25,5 mm |
| Ds | 24 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 15,8 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 1,7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 11 N |
| Volume | 0,85 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 24 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 2,1 g |
| Product family | SGPN |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace