SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.13047
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
Odvětví: Universal
| Size | 15 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | SGPN |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 15,5 mm |
| Ds | 14,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 22 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 0,9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 5,5 N |
| Volume | 0,28 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 15 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 4,5 g |
| Product family | SGPN |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace