Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Flat suction cup SGPN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Suction cup of type SGP – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SGP, connection nipple SA-NIP

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGPN 15 FPM-65 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.01.13047

Flat suction pad (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Branże: Uniwersalne

Size15
Suction cup materialFluorine rubber FPM
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 3,5  mm
Dmax(S) 15,5  mm
Ds 14,5  mm
G1 G1/8"-F
H 22  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 0,9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 5,5  N
Volume 0,28  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Size 15
Number of folds 0
Suction cup material Fluorine rubber FPM
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 4,5  g
Product family SGPN
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka