Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SPF (elastomer part + connection element) is delivered assembled.The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPF – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPF, Schmalz-Connector

Available accessories: filter screen (sieve, round)

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPF 20 ED-65 G1/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.13240

Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Odvětví: Logistics | Packaging

Size20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 4,1  mm
Dmax(S) 23,3  mm
Ds 21,4  mm
G1 G1/8"-M
H 17  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 2  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 16  N
Pull-off force 19,2  N
Lateral force 10,5  N
Volume 1,13  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 20
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 6,9  g
Product family SPF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku