SPF 20 ED-65 G1/8-AG
Osanro: 10.01.01.13240
Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Toimialat: Logistiikka | Pakkaus
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| Dmax(S) | 23,3 mm |
| Ds | 21,4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 16 N |
| Pull-off force | 19,2 N |
| Lateral force | 10,5 N |
| Volume | 1,13 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 20 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 6,9 g |
| Product family | SPF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi