SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Osanro: 10.07.01.00309
Screen protects the vacuum system from contamination
| Outside diameter D | 11 (mm) |
| Length L | 1 (mm) |
| Material | Brass / stainless steel |
| Filter pore size | 280 (µm) |
| Mesh size | 0.28 (mm) |
| Wire diameter | 0.16 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 11 mm |
| L | 1 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Filter pore size | 280 µm |
| Material | Brass / stainless steel |
| Weight | 0,4 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi