SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Onderdeelnr.: 10.07.01.00309
Zeef beschermt het vacuüm- systeem tegen vervuiling
| Outside diameter D | 11 (mm) |
| Length L | 1 (mm) |
| Material | Brass / stainless steel |
| Filter pore size | 280 (µm) |
| Mesh size | 0.28 (mm) |
| Wire diameter | 0.16 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 11 mm |
| L | 1 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Filter pore size | 280 µm |
| Material | Brass / stainless steel |
| Weight | 0,4 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie