SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Część nr.: 10.07.01.00309
Screen
| Outside diameter D | 11 (mm) |
| Length L | 1 (mm) |
| Material | Brass / stainless steel |
| Filter pore size | 280 (µm) |
| Mesh size | 0.28 (mm) |
| Wire diameter | 0.16 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 11 mm |
| L | 1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Filter pore size | 280 µm |
| Material | Brass / stainless steel |
| Weight | 0,4 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja