SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE
Číslo dílu.: 10.01.01.01152
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
Odvětví: Metal | Universal | Wood
| Size | 210 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 163 mm |
| d3 | 138 mm |
| Dmax(S) | 220 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 26,5 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 870 N |
| Suction force d2 | 1 250 N |
| Volume | 194 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 210 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 870 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace