SPU 210 SI-60 G1/2-IG AE
Osanro: 10.01.01.01152
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
Toimialat: Metalli | Puu | Yleiskäyttö
| Size | 210 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 163 mm |
| d3 | 138 mm |
| Dmax(S) | 220 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 26,5 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 870 N |
| Suction force d2 | 1 250 N |
| Volume | 194 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 210 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 870 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPU |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi