DR-SPU 210 SI-60
Osanro: 10.01.01.01090
Sealing ring for suction plate SPU
| Size | 210 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 159,2 mm |
| Ds | 210 mm |
| Dmax(S) | 212,4 mm |
| H | 24,5 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 210 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Weight | 214 g |
| Product family | DR-SPU |
Dokumentointi
Dokumentointi