DR-SPU 210 SI-60
Część nr.: 10.01.01.01090
Pierścień uszczelniający do przyssawki
| Size | 210 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 159,2 mm |
| Ds | 210 mm |
| Dmax(S) | 212,4 mm |
| H | 24,5 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 210 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Weight | 214 g |
| Product family | DR-SPU |
Dokumentacja
Dokumentacja