DR-SPU 210 SI-60
부품 번호.: 10.01.01.01090
Sealing ring for suction plate SPU
| Size | 210 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 159.2 mm |
| Ds | 210 mm |
| Dmax(S) | 212.4 mm |
| H | 24.5 mm |
| Z (Stroke) | 4.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 210 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Weight | 214 g |
| Product family | DR-SPU |
관련 문서
관련 문서