Schmalz

Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)

Silicone-free special material HT2 is free of LABS and temperature resistant up to 250 °C

Large, structured inner support prevents deep drawing and withstands the highest lateral forces

Soft, flexible sealing lip seals optimally, even on slight unevenness

1.5 folds adapt optimally to curved workpieces and offer very good damping

Nadstavba
  • Robust and wear-resistant oval bellows suction cup SAOB made of HT2 with 1.5 folds, single sealing lip and inner support
  • Connection nipple glued to the reinforcing element of the suction cup (very high strength and temperature resistance)
Technické údaje
  • Dimensions: 60 x 30 and 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple glued
Odvětví
  • Sheet metal / automotive

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku