Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)
El material especial HT2 está libre de silicona y de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C
El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas
El labio sellador suave y flexible sella de forma óptima, incluso en pequeños desniveles
1,5 pliegues se adaptan de forma óptima a las piezas curvas y ofrecen una muy buena amortiguación
Diseño
Diseño

- Robusta y resistente ventosa SAOB de diseño ovalado de HT2 con 1,5 pliegues, labio sellador simple y apoyo interior
- Boquilla de conexión firmemente fijada al refuerzo de la ventosa (resistencia muy alta a la temperatura)
Datos técnicos
Datos técnicos
- Dimensiones: 60 x 30 a 80 x 40 mm
- Material: HT2
- Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica
Industrias
Industrias
- •Chapa / automóvil